您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Previews
3D
尺寸
2D
CAD模型選擇
{norelem/systeme_u_komponenten_fuer_den_maschinenbau/gruppe_23000/spannsaetze_welle-nabe/23352.prj},{NB=23352-4065},{BEST=23352-4065},{D=40},{D1=65},{D2=71},{B=45},{L1=26},{L2=31},{L3=39},{M=890},{F=44},{PW=110},{PN=70},{SA=8 x M6},{MS=17},{GEW=0.5941},{BS=Infotext},{INFO=Info},{INFO1=Info},{ROHS=Yes},{ZTN=84836080},{EAN=4059495237985},{NDM=6.000},{XA=8.000},{XB=26.250},{XC=10.000},{XD=6.000},{XE=5.000},{XF=3.000},{FILTER=NORELEM},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
D
直径
[mm]
D1
直径
[mm]
D2
直径
[mm]
B
宽度
[mm]
L1
长度
[mm]
L2
长度
[mm]
L3
长度
[mm]
M
锁紧扭矩 MS 时的可传递轴向力 M
[Nm]
F
锁紧扭矩 MS 时的可传递轴向力 F
[kN]
PW
轴表面压力 P
[N/mm²]
PN
轴套表面压力 P
[N/mm²]
SA
止动螺栓数量
ⁿ/ₐ
MS
止动螺栓锁紧扭矩 MS
[Nm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
23352-1947
23352-1947
19
47
53
45
26
31
39
320
33
180
70
6 x M6
17
0.3919
Yes
84879000
4059495304564
23352-2047
23352-2047
20
47
53
45
26
31
39
330
33
170
70
6 x M6
17
0.4205
Yes
84879000
4059495237947
23352-2247
23352-2247
22
47
53
45
26
31
39
370
33
155
70
6 x M6
17
0.3598
Yes
84879000
4059495304571
23352-2450
23352-2450
24
50
56
45
26
31
39
400
33
140
70
6 x M6
17
0.4095
Yes
84879000
4059495304588
23352-2550
23352-2550
25
50
56
45
26
31
39
420
33
135
70
6 x M6
17
0.4331
Yes
84879000
4059495237954
23352-2855
23352-2855
28
55
61
45
26
31
39
470
33
120
60
6 x M6
17
0.4776
Yes
84879000
4059495304595
23352-3055
23352-3055
30
55
61
45
26
31
39
500
33
115
60
6 x M6
17
0.4866
Yes
84879000
4059495237961
23352-3260
23352-3260
32
60
66
45
26
31
39
710
44
140
75
8 x M6
17
0.5479
Yes
84879000
4059495304601
23352-3560
23352-3560
35
60
66
45
26
31
39
780
44
130
75
8 x M6
17
0.5594
Yes
84879000
4059495237978
23352-3865
23352-3865
38
65
71
45
26
31
39
850
44
120
70
8 x M6
17
0.6006
Yes
84879000
4059495304618
23352-4065
23352-4065
40
65
71
45
26
31
39
890
44
110
70
8 x M6
17
0.5941
Yes
84836080
4059495237985
23352-4275
23352-4275
42
75
81
55
30
36
47
1270
61
130
70
6 x M8
41
0.9920
Yes
84879000
4059495304625
23352-4575
23352-4575
45
75
81
55
30
36
47
1360
61
120
70
6 x M8
41
1.0360
Yes
84836080
4059495237992
23352-4880
23352-4880
48
80
86
55
30
36
47
1940
81
150
90
8 x M8
41
1.0300
Yes
84879000
4059495304632
23352-5080
23352-5080
50
80
86
55
30
36
47
2020
81
145
90
8 x M8
41
1.1060
Yes
84879000
4059495238005
23352-5585
23352-5585
55
85
91
55
30
36
47
2220
81
130
85
8 x M8
41
1.0780
Yes
84879000
4059495304649
23352-6090
23352-6090
60
90
96
55
30
36
47
2430
81
120
80
8 x M8
41
1.2550
Yes
84879000
4059495238012
23352-6595
23352-6595
65
95
101
55
30
36
47
2630
81
110
75
8 x M8
41
1.2360
Yes
84879000
4059495304656
23352-70110
23352-70110
70
110
116
72
40
46
62
4580
131
125
80
8 x M10
83
2.4200
Yes
84879000
4059495304663
23352-75115
23352-75115
75
115
121
72
40
46
62
4900
131
115
75
8 x M10
83
2.6150
Yes
84879000
4059495304670
23352-80120
23352-80120
80
120
126
72
40
46
62
5230
131
110
70
8 x M10
83
2.7150
Yes
84879000
4059495304687
23352-85125
23352-85125
85
125
131
72
40
46
62
6950
163
125
85
10 x M10
83
2.9080
Yes
84879000
4059495304694