{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_04000/spanneisen/04140_asmtab.prj},{NB=04140-040},{BEST=04140-040},{FORM=B},{AUSF=mit T-Nuten-Schraube, Mutter und Scheibe},{D=17},{D1=M 12},{E=14},{H=50},{H1=125},{L=140},{L1=50},{L2=80},{L3=30},{L4=110},{L5=50},{KRAFT=20.2},{GEW=1.0860},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84662080},{EAN=4059495044989},{NDM=12.000},{FILTER=NORELEM,KIPP,KIPP_USA,},{XA=35.000},{XB=13.000},{XC=125.000},{XD=14.000},{TYP=4},{PPATH=04140_schb.prj},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
FORM
样式
ⁿ/ₐ
AUSF
规格
ⁿ/ₐ
D
直径
[mm]
D1
螺纹
[mm]
E
长度
[mm]
H
高度
[mm]
H1
高度
[mm]
L
长度
[mm]
L1
长度
[mm]
L2
长度
[mm]
L3
长度
[mm]
L4
长度
[mm]
L5
长度
[mm]
KRAFT
夹持力
[kN]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
04140-010
04140-010
A
不带 T 型槽螺栓
17
-
0
75
0
140
55
60
30
110
50
20.2
0.9200
Yes
84662080
4059495044958
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04140-020
04140-020
A
不带 T 型槽螺栓
21
-
0
85
0
175
70
80
40
135
60
37.8
1.6000
Yes
84662080
4059495044965
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04140-030
04140-030
B
带 T 型槽螺栓,螺母和垫圈
17
M 12
12
50
125
140
50
80
30
110
50
20.2
1.0560
Yes
84662080
4059495044972
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04140-040
04140-040
B
带 T 型槽螺栓,螺母和垫圈
17
M 12
14
50
125
140
50
80
30
110
50
20.2
1.0860
Yes
84662080
4059495044989
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04140-050
04140-050
B
带 T 型槽螺栓,螺母和垫圈
17
M 16
16
75
160
140
55
60
30
110
50
37.8
1.2560
Yes
84662080
4059495044996
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04140-060
04140-060
B
带 T 型槽螺栓,螺母和垫圈
17
M 16
18
75
160
140
55
60
30
110
50
37.8
1.2930
Yes
84662080
4059495045009
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04140-080
04140-080
B
带 T 型槽螺栓,螺母和垫圈
21
M 16
16
65
160
175
70
95
40
135
60
37.8
1.9700
Yes
84662080
4059495045016
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04140-100
04140-100
B
带 T 型槽螺栓,螺母和垫圈
21
M 16
18
65
160
175
70
95
40
135
60
37.8
1.9900
Yes
84662080
4059495045023
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04140-120
04140-120
B
带 T 型槽螺栓,螺母和垫圈
21
M 20
22
85
200
175
70
80
40
135
60
58.8
2.4220
Yes
84662080
4059495045030
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...