피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 선택
{norelem/systeme_u_komponenten_fuer_den_maschinenbau/gruppe_21000/rundfuehrungen/21582.prj},{NB=21582-20},{BEST=21582-20},{MATERIAL=Aluminium},{A=60},{A1=32},{B=20},{D=20},{D1=5.5},{E=45},{H=50},{H1=30},{H2=8.0},{C= M 4},{GEW=0.0791},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84669353},{EAN=4059495279015},{FILTER=NORELEM},{SW=3},{HH1=43.500},{NDM1=4.000},{WK=3.000},{DD1=4.500},{DD2=8.000},{LL1=4.600},{XA=7.000},{XB=4.000},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.},{FARBEX=Aluminium}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
BEST
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
A
Length A
[mm]
A1
Länge A1
[mm]
B
Width B
[mm]
D
Durchmesser d
[mm]
D1
Durchmesser d1
[mm]
E
Length E
[mm]
H
Höhe H
[mm]
H1
Höhe h
[mm]
H2
height
[mm]
C
(DIN 912)
[mm]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
21582-12
21582-12
Aluminium
42
20
12
12
5.5
32
35
20
5.5
M 4
0.0227
Yes
84669353
4059495278995
31.12.2099
98% availability of produ...
21582-16
21582-16
Aluminium
50
26
16
16
5.5
40
42
25
6.5
M 4
0.0300
Yes
84669353
4059495279008
31.12.2099
98% availability of produ...
21582-20
21582-20
Aluminium
60
32
20
20
5.5
45
50
30
8.0
M 4
0.0791
Yes
84669353
4059495279015
31.12.2099
98% availability of produ...
21582-25
21582-25
Aluminium
74
38
25
25
6.6
60
58
35
9.0
M 5
0.1352
Yes
84669353
4059495279022
31.12.2099
98% availability of produ...
21582-30
21582-30
Aluminium
84
45
28
30
9.0
68
68
40
10.0
M 6
0.2066
Yes
84669353
4059495279039
31.12.2099
98% availability of produ...
21582-40
21582-40
Aluminium
108
56
32
40
11.0
86
86
50
12.0
M 8
0.3558
Yes
84669353
4059495512136
31.12.2099
98% availability of produ...
21582-50
21582-50
Aluminium
130
80
40
50
11.0
108
100
60
14.0
M 8
0.6933
Yes
84669353
4059495512143
31.12.2099
98% availability of produ...