피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 선택
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_05000/schnellspanner/05908_1_asmtab.prj},{NB=05908-0081020},{LOCHBILD=3},{OH1=13},{OHOA=158},{OG1=26},{A=21},{B5=2.5},{GEW=0.4353},{EAN=4059495054070},{OL=3.624},{SCHRL=45},{GR=4},{GR1=4},{HUB=6.500},{WH1=12.630},{WH2=92.960},{WHOA=157.000},{WLG=1.197},{WG1=25.850},{WG2=60.850},{WGOA=85.640},{WL1=125.130},{WL2=122.670},{WLOA=86.148},{TYPA=3},{TYPC=2},{TYPD=2},{TYP1=1},{BEST=05908-008102},{FARBE=minzgrün RAL 6029},{OH2=93},{OG2=61},{OGAO=86},{HANDKRAFT=190},{HALTEKRFT=2000},{HALTEKRAFT1=2800},{SPANNKRAFT=940},{SPANNKRAFT1=1350},{BESTBEFWN=05880-04},{BESTBEFWK=K0098.04},{M=M8X45},{A1=39},{A2=9},{A3=19},{B=15,6},{B1=45},{B2=20.6},{B3=15.5},{B4=-},{B6=41.5},{C=32.7},{D=6.8},{H=191,4},{L=107},{L1=62},{INFO=Info},{BS=Infotext},{POS=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
BEST
Order No.
ⁿ/ₐ
FARBE
Component
ⁿ/ₐ
LOCHBILD
Hole arrangement
ⁿ/ₐ
OH1
Opening angle holding arm position 1 ~
[°]
OH2
Opening angle holding arm position 2 ~
[°]
OHOA
Opening angle holding arm stop pin removed ~
[°]
OG1
Opening angle handle stop pin removed ~
[°]
OG2
Opening angle handle position 2 ~
[°]
OGAO
Opening angle handle stop pin removed ~
[°]
HANDKRAFT
hand force
[N]
HALTEKRFT
Holding force F1
[N]
HALTEKRAFT1
Holding force F2
[N]
SPANNKRAFT
Clamping force F3
[N]
SPANNKRAFT1
Clamping force F4
[N]
BESTBEFWN
Order No. angle bracket
ⁿ/ₐ
M
thread
[mm]
A
distance
[mm]
A1
distance
[mm]
A2
distance
[mm]
A3
distance
[mm]
B
distance
[mm]
B1
Width ~
[mm]
B2
width
[mm]
B3
width
[mm]
B4
distance
[mm]
B5
width
[mm]
B6
width
[mm]
C
Height ~
[mm]
D
diameter
[mm]
H
Height ~
[mm]
L
Length ~
[mm]
L1
Length ~
[mm]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
05908-006102
05908-006102
mint green RAL 6029
3
56
83
152
46
56
83
160
1350
1650
920
1050
05880-02
M6X35
14
29
7
12
12,5
38
17.5
12.4
-
2.5
43.5
24,9
5.5
163
86,5
53
0.3360
Yes
82057000
4059495054056
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
05908-008102
05908-008102
mint green RAL 6029
3
13
93
158
26
61
86
190
2000
2800
940
1350
05880-04
M8X45
21
39
9
19
15,6
45
20.6
15.5
-
2.5
41.5
32.7
6.8
191,4
107
62
0.4353
Yes
82057000
4059495054070
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
05908-010102
05908-010102
mint green RAL 6029
4
6
97
176
19
59
91
250
2500
4500
1500
2800
05880-06
M10x55
32
50
8
27
18,5
64
25.6
18.4
38
3.5
47
38.7
9
230,5
153
95
0.8758
Yes
82057000
4059495054094
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
05908-012102
05908-012102
mint green RAL 6029
5
11
88
164
24
60
91
280
3000
5500
1400
2800
05880-06
M12X70
32
53
10.5
-
21
63
28
20.9
-
3.5
47
46.7
8.8
249,1
173.5
113.5
1.0550
Yes
82057000
4059495054117
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...