피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 선택
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_05000/drehriegel/05575_asmtab.prj},{NB=05575-883510},{BEST=05575-88351},{POS=0},{AUSF=Drehriegel},{BET=Dreikant 8 mm},{A=-},{L=0},{GEW=0.1058},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=83014060},{EAN=4059495344010},{FILTER=NORELEM,},{TYP=2.0},{XPOS=[0:8]},{PPATH=05575_schb.prj},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
BEST
Order No.
ⁿ/ₐ
AUSF
version
ⁿ/ₐ
BET
Actuation
[mm]
A
Distance
[mm]
L
Length
[mm]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
05575-18351
05575-18351
Quarter-turn lock
Square 8 mm
-
0
0.1070
Yes
83014060
4059495344003
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
05575-88351
05575-88351
Quarter-turn lock
Triangle 8 mm
-
0
0.1058
Yes
83014060
4059495344010
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
05575-43351
05575-43351
Quarter-turn lock
Double bit 3 mm
-
0
0.1083
Yes
83014060
4059495344027
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
05575-45351
05575-45351
Quarter-turn lock
Double bit 5 mm
-
0
0.1082
Yes
83014060
4059495344034
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...