??
Previews
3D
Dimension
2D
CAD model selection
05589-1186
HELP_VARIABLE
Company
norelem
Description
05589 - Quarter-turn lock stainless steel with wing grip
Bill of material
05589-1186
BEST
Bestellnummer Neu
05589-1186
POS
Position nut
mm
Enter value for POS
Position nut
mm
cm
inch
ft
BET
Actuation
grip
AUSF
version
Quarter-turn lock
H
height
18 mm
SW
Width across flats
27 mm
GEW
Approx. weight
0.1459 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
83014060
EAN
EAN-Nr. norelem
4059495341521
EOL
Standardlieferzeit
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.