??
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 선택
03055-05
HELP_VARIABLE
Company
norelem
Description
03055 - Spring plungers with hexagon socket and thrust pin, stainless steel
Bill of material
03055-05
BEST
Order No.
03055-05
AUSF
version
Standard spring force
POS
Position
D
thread
M 5
D1
diameter
2.4 mm
L
Length
18 mm
H
spring travel
2.3 mm
T
depth of hexagon socket
2.0 mm
T1
depth
0.8 mm
N
slot
0.8 mm
S
width across flats
1.5 mm / inch
F1
Spring force initial pressure F1 approx. N
6.0 N
F2
Spring force final pressure F2 approx. N
20 N
GEW
Approx. weight
0.0017 kg
BS
Description
정보
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73181520
EAN
EAN-Nr. norelem
4059495018966
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099