??
Previews
3D
尺寸
2D
CAD模型選擇
02004-106
HELP_VARIABLE
公司
norelem
描述
02004 - 自适应球头支撑块,可自动摆回
明细表
02004-106
BEST
订货号
02004-106
W
回转角度
°
FORM
样式
C
AUSF
规格
夹紧面,平整面
D1
直径
22 mm
D2
直径
18 mm
D3
螺纹
M 6
D4
直径
8 mm
D5
直径
2.8 mm
L1
长度
16.5 mm
L2
长度
2.5 mm
L3
长度
1.0 mm
L4
长度
6 mm
L5
长度
4 mm
L6
长度
5.6 mm
BELASTUNG
最大负载能力(静态负载)
50 kN
GEW
重量约
0.0387 kg
BS
描述
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
关税税号
84662080
EAN
EAN-Nr. norelem
4059495008035
ZGT
图纸说明
销孔用于扭转止动
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.