{norelem/systeme_u_komponenten_fuer_den_maschinenbau/gruppe_21000/wegmesssysteme/21725.prj},{NB=21725-010X5000},{BEST=21725-010X5000},{B1=10},{L=5000},{GENAU=0.1},{GEW=0.4762},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=90319091},{EAN=4059495344904},{FILTER=NORELEM,KIPP,KIPP_USA,},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
B1
宽度
[mm]
L
长度
[mm]
GENAU
精度
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
21725-010X1000
21725-010X1000
10
1000
0.1
0.2218
Yes
90319091
4059495344867
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21725-010X2000
21725-010X2000
10
2000
0.1
0.2942
Yes
90319091
4059495344874
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21725-010X3000
21725-010X3000
10
3000
0.1
0.3965
Yes
90319091
4059495344881
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21725-010X4000
21725-010X4000
10
4000
0.1
0.4195
Yes
90319091
4059495344898
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21725-010X5000
21725-010X5000
10
5000
0.1
0.4762
Yes
90319091
4059495344904
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21725-010X6000
21725-010X6000
10
6000
0.1
0.5000
Yes
90319091
4059495344911
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21725-010X7000
21725-010X7000
10
7000
0.1
0.5800
Yes
90319091
4059495344928
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21725-010X8000
21725-010X8000
10
8000
0.1
0.6475
Yes
90319091
4059495344935
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21725-010X9000
21725-010X9000
10
9000
0.1
0.6900
Yes
90319091
4059495344942
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21725-010X10000
21725-010X10000
10
10000
0.1
0.7200
Yes
90319091
4059495344959
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...