{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_05000/drehriegel/05570.prj},{NB=05570-145X300},{BEST=05570-145X300},{AUSF1=ohne Anschlag},{AUSF2=nach unten gekröpft},{B=8.1},{HMIN=30},{HMAX=47.5},{L=45},{GEW=0.0310},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=83016000},{EAN=4059495343686},{FILTER=NORELEM,},{TYP=3.000},{AA=12},{XA=16.8},{XB=65.5},{XC=12.0},{XD=0.0},{XE=0.000},{XF=0.000},{TYP1=23.000},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
AUSF1
Ausführung
ⁿ/ₐ
AUSF2
Ausführung
ⁿ/ₐ
B
间距
[mm]
HMIN
间距
[mm]
HMAX
间距
[mm]
L
长度
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
05570-145X040
05570-145X040
ohne Anschlag
nach oben gekröpft
8.1
4
21.5
45
0.0321
Yes
83016000
4059495343556
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
05570-145X060
05570-145X060
ohne Anschlag
nach oben gekröpft
8.1
6
23.5
45
0.0308
Yes
83016000
4059495343563
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
05570-145X080
05570-145X080
ohne Anschlag
nach oben gekröpft
8.1
8
25.5
45
0.0284
Yes
83016000
4059495343570
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
05570-145X100
05570-145X100
ohne Anschlag
nach oben gekröpft
8.1
10
27.5
45
0.0288
Yes
83016000
4059495343587
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
05570-145X120
05570-145X120
ohne Anschlag
nach oben gekröpft
8.1
12
29.5
45
0.0280
Yes
83016000
4059495343594
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
05570-145X140
05570-145X140
ohne Anschlag
nach oben gekröpft
8.1
14
31.5
45
0.0271
Yes
83016000
4059495343600
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
05570-145X160
05570-145X160
ohne Anschlag
nach oben gekröpft
8.1
16
33.5
45
0.0270
Yes
83016000
4059495343617
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
05570-145X180
05570-145X180
ohne Anschlag
gerade
8.1
18
35.5
45
0.0270
Yes
83016000
4059495343624
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
05570-145X200
05570-145X200
ohne Anschlag
nach unten gekröpft
8.1
20
37.5
45
0.0272
Yes
83016000
4059495343631
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
05570-145X220
05570-145X220
ohne Anschlag
nach unten gekröpft
8.1
22
39.5
45
0.0270
Yes
83016000
4059495343648
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
05570-145X240
05570-145X240
ohne Anschlag
nach unten gekröpft
8.1
24
41.5
45
0.0295
Yes
83016000
4059495343655
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
05570-145X260
05570-145X260
ohne Anschlag
nach unten gekröpft
8.1
26
43.5
45
0.0285
Yes
83016000
4059495343662
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
05570-145X280
05570-145X280
ohne Anschlag
nach unten gekröpft
8.1
28
45.5
45
0.0294
Yes
83016000
4059495343679
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
05570-145X300
05570-145X300
ohne Anschlag
nach unten gekröpft
8.1
30
47.5
45
0.0310
Yes
83016000
4059495343686
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
05570-145X320
05570-145X320
ohne Anschlag
nach unten gekröpft
8.1
32
49.5
45
0.0321
Yes
83016000
4059495343693
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
05570-145X340
05570-145X340
ohne Anschlag
nach unten gekröpft
8.1
34
51.5
45
0.0340
Yes
83016000
4059495343709
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
05570-145X360
05570-145X360
ohne Anschlag
nach unten gekröpft
8.1
36
53.5
45
0.0340
Yes
83016000
4059495343716
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
05570-145X380
05570-145X380
ohne Anschlag
nach unten gekröpft
8.1
38
55.5
45
0.0361
Yes
83016000
4059495343723
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
05570-145X400
05570-145X400
ohne Anschlag
nach unten gekröpft
8.1
40
57.5
45
0.0360
Yes
83016000
4059495343730
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
05570-145X420
05570-145X420
ohne Anschlag
nach unten gekröpft
8.1
42
59.5
45
0.0366
Yes
83016000
4059495343747
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
05570-145X440
05570-145X440
ohne Anschlag
nach unten gekröpft
8.1
44
61.5
45
0.0391
Yes
83016000
4059495343754
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
05570-145X460
05570-145X460
ohne Anschlag
nach unten gekröpft
8.1
46
63.5
45
0.0409
Yes
83016000
4059495343761
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
05570-145X480
05570-145X480
ohne Anschlag
nach unten gekröpft
8.1
48
65.5
45
0.0424
Yes
83016000
4059495343778
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
05570-145X500
05570-145X500
ohne Anschlag
nach unten gekröpft
8.1
50
67.5
45
0.0424
Yes
83016000
4059495343785
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
05570-135X160
05570-135X160
ohne Anschlag
nach oben gekröpft
8.1
16
33.5
35
0.0201
Yes
83016000
4059495343792
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100