{norelem/systeme_u_komponenten_fuer_den_maschinenbau/gruppe_22000/ketten_u_kettenraeder/22282.prj},{NB=22282-1614015X2000},{BEST=22282-1614015X2000},{FORM=A},{ISONR=16B-1},{PXB1ZOLL=1\" x 17mm},{PXB1=0},{B=40},{B1=11.3},{E=-},{EX=0.000},{H=15},{H1=2.4},{L=2000},{GEW=0.9000},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=39269099},{EAN=4059495525464},{FILTER=NORELEM,},{XA=0.000},{XB=0.000},{XC=0.000},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
LINA
BOM
BEST
Order No.
ⁿ/ₐ
FORM
ⁿ/ₐ
ISONR
ISO No.
ⁿ/ₐ
PXB1ZOLL
Pitch inch
[Zoll]
B
width
[mm]
B1
width
[mm]
E
Distance
[mm]
H
diameter
[mm]
H1
diameter
[mm]
L
Length
[mm]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
22282-0611510X2000
22282-0611510X2000
A
06B-1
3/8" x 7/32"
15
5.4
-
10
1.5
2000
0.2596
Yes
39269099
4059495525365
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22282-0812010X2000
22282-0812010X2000
A
08B-1
1/2" x 5/16"
20
7.4
-
10
2.2
2000
0.3500
Yes
39269099
4059495525372
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22282-0812015X2000
22282-0812015X2000
A
08B-1
1/2" x 5/16"
20
7.4
-
15
2.2
2000
0.5210
Yes
39269099
4059495525389
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22282-0812020X2000
22282-0812020X2000
A
08B-1
1/2" x 5/16"
20
7.4
-
20
2.2
2000
0.6800
Yes
39269099
4059495525396
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22282-1012010X2000
22282-1012010X2000
A
10B-1
5/8" x 3/8"
20
9.3
-
10
2.6
2000
0.3200
Yes
39269099
4059495525402
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22282-1012015X2000
22282-1012015X2000
A
10B-1
5/8" x 3/8"
20
9.3
-
15
2.6
2000
0.5000
Yes
39269099
4059495525419
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22282-1012020X2000
22282-1012020X2000
A
10B-1
5/8" x 3/8"
20
9.3
-
20
2.6
2000
0.7100
Yes
39269099
4059495525426
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22282-1212510X2000
22282-1212510X2000
A
12B-1
3/4" x 7/16"
25
11.3
-
10
2.4
2000
0.4000
Yes
39269099
4059495525433
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22282-1212515X2000
22282-1212515X2000
A
12B-1
3/4" x 7/16"
25
11.3
-
15
2.4
2000
0.6400
Yes
39269099
4059495525440
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22282-1212520X2000
22282-1212520X2000
A
12B-1
3/4" x 7/16"
25
11.3
-
20
2.4
2000
0.8600
Yes
39269099
4059495525457
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22282-1614015X2000
22282-1614015X2000
A
16B-1
1" x 17mm
40
11.3
-
15
2.4
2000
0.9000
Yes
39269099
4059495525464
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22282-1614020X2000
22282-1614020X2000
A
16B-1
1" x 17mm
40
16.0
-
20
3.5
2000
1.3500
Yes
39269099
4059495525471
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22282-2014515X2000
22282-2014515X2000
A
20B-1
1 1/4 x 3/4"
45
18.0
-
15
4.2
2000
1.0900
Yes
39269099
4059495525488
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22282-2416015X2000
22282-2416015X2000
A
24B-1
1 1/2 x 1"
60
24.0
-
15
5.5
2000
1.3600
Yes
39269099
4059495525495
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22282-0622510X2000
22282-0622510X2000
B
06B-2
3/8" x 7/32"
25
5.4
4,8
10
1.5
2000
0.4400
Yes
39269099
4059495525501
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22282-0823510X2000
22282-0823510X2000
B
08B-2
1/2" x 5/16"
35
7.4
6,4
10
2.2
2000
0.5800
Yes
39269099
4059495525518
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22282-0823515X2000
22282-0823515X2000
B
08B-2
1/2" x 5/16"
35
7.4
6,4
15
2.2
2000
0.9200
Yes
39269099
4059495525525
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22282-0823520X2000
22282-0823520X2000
B
08B-2
1/2" x 5/16"
35
7.4
6,4
20
2.2
2000
1.2600
Yes
39269099
4059495525532
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22282-1024010X2000
22282-1024010X2000
B
10B-2
5/8" x 3/8"
40
9.3
7,1
10
2.6
2000
0.6400
Yes
39269099
4059495525549
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22282-1224510X2000
22282-1224510X2000
B
12B-2
3/4" x 7/16"
45
11.3
8,1
10
2.4
2000
0.7600
Yes
39269099
4059495525556
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22282-1624815X2000
22282-1624815X2000
B
16B-2
1" x 17mm
48
16.0
16
15
5.5
2000
1.2000
Yes
39269099
4059495525563
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22282-2025515X2000
22282-2025515X2000
B
20B-1
1 1/4 x 3/4"
55
18.0
19
15
4.2
2000
1.3400
Yes
39269099
4059495525570
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22282-2427220X2000
22282-2427220X2000
B
24B-1
1 1/2 x 1"
72
24.0
24
20
5.5
2000
2.8000
Yes
39269099
4059495525587
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...