{norelem/systeme_u_komponenten_fuer_den_maschinenbau/gruppe_21000/linearkugellager_lineargleitlager/21511.prj},{NB=21511-081502},{BEST=21511-081502},{D=8},{D1=15},{L=24},{L1=23.0},{L2=1.10},{TZD=167},{TZS=204},{GEW=0.0060},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84832080},{EAN=4059495458557},{FILTER=NORELEM,},{XA=0.000},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
BEST
Order No.
ⁿ/ₐ
D
diameter
ⁿ/ₐ
D1
diameter
ⁿ/ₐ
L
Length
[mm]
L1
Length
[mm]
L2
distance
[mm]
TZD
Dynamic base loads kN
[N]
TZS
Static base loads N
[N]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
21511-030702
21511-030702
3
7
10
0.0
0.00
26
27
0.0006
Yes
84832080
4059495458519
31.12.2099
98% availability of produ...
21511-040802
21511-040802
4
8
12
0.0
0.00
44
50
0.0009
Yes
84832080
4059495458526
31.12.2099
98% availability of produ...
21511-051002
21511-051002
5
10
15
0.0
0.00
72
84
0.0018
Yes
84832080
4059495458533
31.12.2099
98% availability of produ...
21511-061202
21511-061202
6
12
19
0.0
0.00
114
132
0.0032
Yes
84832080
4059495458540
31.12.2099
98% availability of produ...
21511-081502
21511-081502
8
15
24
23.0
1.10
167
204
0.0060
Yes
84832080
4059495458557
31.12.2099
98% availability of produ...
21511-101702
21511-101702
10
17
26
25.0
1.10
186
234
0.0074
Yes
84832080
4059495458564
31.12.2099
98% availability of produ...
21511-121902
21511-121902
12
19
28
26.4
1.30
202
257
0.0093
Yes
84832080
4059495458571
31.12.2099
98% availability of produ...
21511-122202
21511-122202
12
22
32
22.6
1.30
310
352
0.0232
Yes
84832080
4059495458588
31.12.2099
98% availability of produ...
21511-162602
21511-162602
16
26
36
24.6
1.30
372
440
0.0298
Yes
84832080
4059495458595
31.12.2099
98% availability of produ...
21511-203202
21511-203202
20
32
45
31.2
1.60
591
689
0.0549
Yes
84832080
4059495458601
31.12.2099
98% availability of produ...
21511-254002
21511-254002
25
40
58
43.7
1.85
1162
1332
0.1074
Yes
84832080
4059495458618
31.12.2099
98% availability of produ...