??
Previews
CAD model selection
96465-100030
HELP_VARIABLE
Company
norelem
Description
96465 - Magnetic C Profiles
Bill of material
96465-100030
BEST
Order No.
96465-100030
LB
L x B
100 x 30 mm
GEW
Approx. weight
0.0150 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
85051930
EAN
EAN-Nr. norelem
4059495275581
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.