??
Previews
3D
Dimension
2D
CAD model selection
29024-30
HELP_VARIABLE
Company
norelem
Description
29024 - Tube clamps swivel half, sunken teeth, plastic
Bill of material
29024-30
BEST
Order No.
29024-30
A
clamping diameter
30 mm
C
width
16.5 mm
D
borehole diameter
8.1 mm
E
width
40 mm
F
distance
11.0 mm
G
distance
41.5 mm
H
depth
6.5 mm
K
Length
45 mm
L
total length
88.0 mm
M
distance
68 mm
P
width of clamp hub
28.5 mm
R
total width
52.5 mm
S
screw type
M 8 x 25 mm
T
M 8-DIN 985 mm
GEW
Approx. weight
0.0710 kg
BS
Description
Information
Infotext
INFO
Technical Information
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
39269099
EAN
EAN-Nr. norelem
4059495267869
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.