??
Previews
3D
Dimension
2D
CAD model selection
29022-181
HELP_VARIABLE
Company
norelem
Description
29022 - Tube clamps straight, plastic with ball joint
Bill of material
29022-181
BEST
Order No.
29022-181
A
diameter
18.1 mm
B
diameter
5.5 mm
C
depth
21 mm
D
diameter
M5X10 mm
E
distance
32.5 mm
F
width
15 mm
G
diameter
40 mm
H
distance
20 mm
I
height
34 mm
K
distance
30 mm
L
total length
86 mm
M
distance
30 mm
MB
5 Nm
GEW
Approx. weight
0.0630 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
39269099
EAN
EAN-Nr. norelem
4059495763422
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.