??
Previews
3D
Dimension
2D
CAD model selection
28058-30012
HELP_VARIABLE
Company
norelem
Description
28058 - Vent screws with check valve and dipstick
Bill of material
28058-30012
BEST
Order No.
28058-30012
D
diameter
30 mm
D1
thread
G 1/2
L
Length
21 mm
L1
Length
10 mm
GEW
Approx. weight
0.0306 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
39269099
EAN
EAN-Nr. norelem
4059495266909
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.