{norelem/systeme_u_komponenten_fuer_den_maschinenbau/gruppe_27000/stellfuesse_maschinenfuesse/27835-05.prj},{NB=27835-05-3232121520},{BEST=27835-05-3232121520},{FORM=A},{A=32},{B=32},{D1=M12},{H=5},{L=24.0},{L1=14.5},{BELASTUNG=2},{PASS=32X32X1,5-2},{GEW=0.0040},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=39235000},{EAN=4059495930602},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA},{NDM=12.000},{XA=1.500},{XB=2.000},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BEST
Order No.
ⁿ/ₐ
FORM
Form
ⁿ/ₐ
A
Length
[mm]
B
Length
[mm]
D1
thread
ⁿ/ₐ
H
height
[mm]
L
Length
[mm]
L1
Length
[mm]
BELASTUNG
load capacity max.
[kN]
PASS
suitable for tubes
ⁿ/ₐ
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
XA
[mm]
XB
[mm]
27835-05-2020081520
27835-05-2020081520
A
20
20
M 8
5
16.5
14.0
2
20X20X1,5-2
0.0020
Yes
39235000
4059495930299
1.500
2.000
27835-05-2222081520
27835-05-2222081520
A
22
22
M 8
5
16.5
14.0
2
22X22X1,5-2
0.0020
Yes
39235000
4059495930305
1.500
2.000
27835-05-2525081520
27835-05-2525081520
A
25
25
M 8
5
16.5
14.0
2
25X25X1,5-2
0.0020
Yes
39235000
4059495930312
1.500
2.000
27835-05-3030081520
27835-05-3030081520
A
30
30
M 8
5
16.5
14.5
2
30X30X1,5-2
0.0040
Yes
39235000
4059495930329
1.500
3.000
27835-05-3030082530
27835-05-3030082530
A
30
30
M 8
5
16.5
14.5
2
30X30X2,5-3
0.0040
Yes
39235000
4059495930336
2.500
3.000
27835-05-3232081520
27835-05-3232081520
A
32
32
M 8
5
24.0
14.5
2
32X32X1,5-2
0.0040
Yes
39235000
4059495930343
1.500
4.000
27835-05-3434081520
27835-05-3434081520
A
34
34
M 8
5
24.0
14.5
2
34X34X1,5-2
0.0060
Yes
39235000
4059495930350
1.500
4.000
27835-05-3535081520
27835-05-3535081520
A
35
35
M 8
5
24.0
14.5
2
35X35X1,5-2
0.0060
Yes
39235000
4059495930367
1.500
4.000
27835-05-3838081520
27835-05-3838081520
A
38
38
M 8
5
24.0
14.5
2
38X38X1,5-2
0.0080
Yes
39235000
4059495930374
1.500
5.000
27835-05-4040081520
27835-05-4040081520
A
40
40
M 8
5
24.0
14.5
2
40X40X1,5-2
0.0080
Yes
39235000
4059495930381
1.500
5.000
27835-05-4040082530
27835-05-4040082530
A
40
40
M 8
5
24.0
14.5
2
40X40X2,5-3
0.0080
Yes
39235000
4059495930398
2.500
5.000
27835-05-4545081520
27835-05-4545081520
A
45
45
M 8
5
24.0
14.5
2
45X45X1,5-2
0.0100
Yes
39235000
4059495930404
1.500
6.000
27835-05-5050081520
27835-05-5050081520
A
50
50
M 8
5
24.0
14.5
2
50X50X1,5-2
0.0180
Yes
39235000
4059495930411
1.500
7.000
27835-05-5050082530
27835-05-5050082530
A
50
50
M 8
5
24.0
14.5
2
50X50X2,5-3
0.0180
Yes
39235000
4059495930428
2.500
7.000
27835-05-2020101520
27835-05-2020101520
A
20
20
M10
5
16.5
14.5
2
20X20X1,5-2
0.0020
Yes
39235000
4059495930435
1.500
1.000
27835-05-2222101520
27835-05-2222101520
A
22
22
M10
5
16.5
14.5
2
22X22X1,5-2
0.0020
Yes
39235000
4059495930442
1.500
2.000
27835-05-2525101520
27835-05-2525101520
A
25
25
M10
5
16.5
14.5
2
25X25X1,5-2
0.0020
Yes
39235000
4059495930459
1.500
2.000
27835-05-3030101520
27835-05-3030101520
A
30
30
M10
5
16.5
14.5
2
30X30X1,5-2
0.0040
Yes
39235000
4059495930466
1.500
2.000
27835-05-3030102530
27835-05-3030102530
A
30
30
M10
5
16.5
14.5
2
30X30X2,5-3
0.0040
Yes
39235000
4059495930473
2.500
2.000
27835-05-3232101520
27835-05-3232101520
A
32
32
M10
5
24.0
14.5
2
32X32X1,5-2
0.0040
Yes
39235000
4059495930480
1.500
3.000
27835-05-3434101520
27835-05-3434101520
A
34
34
M10
5
24.0
14.5
2
34X34X1,5-2
0.0060
Yes
39235000
4059495930497
1.500
3.000
27835-05-3535101520
27835-05-3535101520
A
35
35
M10
5
24.0
14.5
2
35X35X1,5-2
0.0060
Yes
39235000
4059495930503
1.500
3.000
27835-05-3838101520
27835-05-3838101520
A
38
38
M10
5
24.0
14.5
2
38X38X1,5-2
0.0080
Yes
39235000
4059495930510
1.500
4.000
27835-05-4040101520
27835-05-4040101520
A
40
40
M10
5
24.0
14.5
2
40X40X1,5-2
0.0080
Yes
39235000
4059495930527
1.500
4.000
27835-05-4040102530
27835-05-4040102530
A
40
40
M10
5
24.0
14.5
2
40X40X2,5-3
0.0080
Yes
39235000
4059495930534
2.500
4.000
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100