{norelem/systeme_u_komponenten_fuer_den_maschinenbau/gruppe_27000/stellfuesse_maschinenfuesse/27799-05_asmtab.prj},{NB=27799-05-0040202560},{BEST=27799-05-0040202560},{AUSF=für Rundrohre },{FORM=A},{FORM1=rund},{A=-},{B=-},{D=40},{DX=40.0},{D1=M30},{H=5},{H1=5},{L=29.3},{L1=60},{L2=},{SW=41},{BELASTUNG=3},{PASS=Ø40X2-2,5},{GEW=0.0270},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=39235000},{EAN=4059495931692},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA},{NDM=30.000},{ST=MIN},{TYP1=MIN},{XA=2.000},{PPATH=27799-05_schb.prj},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BEST
Order No.
ⁿ/ₐ
AUSF
Version
ⁿ/ₐ
FORM
Form
ⁿ/ₐ
FORM1
Form
ⁿ/ₐ
A
Length
[mm]
B
Length
[mm]
D
diameter
[mm]
D1
thread
ⁿ/ₐ
H
Height
[mm]
H1
Height
[mm]
L
Length
[mm]
L1
Length
[mm]
L2
Length
[mm]
SW
Width across flats
[mm]
BELASTUNG
load capacity max.
[kN]
PASS
suitable for tubes
ⁿ/ₐ
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
27799-05-0025152022
27799-05-0025152022
round
A
rund
-
-
25
M16
5
5
19.7
22
29,5
24
1,5
Ø25X1,5-2
0.0110
Yes
39235000
4059495935560
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27799-05-0025152060
27799-05-0025152060
round
A
rund
-
-
25
M16
5
5
19.7
60
24
1,5
Ø25X1,5-2
0.0120
Yes
39235000
4059495931555
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27799-05-0030101529
27799-05-0030101529
round
A
rund
-
-
30
M22
5
5
19.7
29
28
3
Ø30X1-1,5
0.0160
Yes
39235000
4059495931562
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27799-05-0030101560
27799-05-0030101560
round
A
rund
-
-
30
M22
5
5
19.7
60
28
3
Ø30X1-1,5
0.0140
Yes
39235000
4059495931579
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27799-05-0032152029
27799-05-0032152029
round
A
rund
-
-
32
M22
5
5
19.7
29
28
3
Ø32X1,5-2
0.0140
Yes
39235000
4059495931586
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27799-05-0032152060
27799-05-0032152060
round
A
rund
-
-
32
M22
5
5
19.7
60
28
3
Ø32X1,5-2
0.0150
Yes
39235000
4059495931593
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27799-05-0035152029
27799-05-0035152029
round
A
rund
-
-
35
M22
5
5
29.3
29
28
3
Ø35X1,5-2
0.0170
Yes
39235000
4059495931609
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27799-05-0035202529
27799-05-0035202529
round
A
rund
-
-
35
M22
5
5
29.3
60
28
3
Ø35X2-2,5
0.0160
Yes
39235000
4059495931616
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27799-05-0035152060
27799-05-0035152060
round
A
rund
-
-
35
M22
5
5
29.3
29
28
3
Ø35X1,5-2
0.0190
Yes
39235000
4059495931623
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27799-05-0035202560
27799-05-0035202560
round
A
rund
-
-
35
M22
5
5
29.3
60
28
3
Ø35X2-2,5
0.0180
Yes
39235000
4059495931630
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27799-05-0038152029
27799-05-0038152029
round
A
rund
-
-
38
M22
5
5
29.3
29
28
3
Ø38X1,5-2
0.0230
Yes
39235000
4059495931647
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27799-05-0038152060
27799-05-0038152060
round
A
rund
-
-
38
M22
5
5
29.3
60
28
3
Ø38X1,5-2
0.0220
Yes
39235000
4059495931654
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27799-05-0040152029
27799-05-0040152029
round
A
rund
-
-
40
M22
5
5
29.3
29
28
3
Ø40X1,5-2
0.0280
Yes
39235000
4059495931661
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27799-05-0040202529
27799-05-0040202529
round
A
rund
-
-
40
M22
5
5
29.3
29
28
3
Ø40X2-2,5
0.0270
Yes
39235000
4059495931678
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27799-05-0040152060
27799-05-0040152060
round
A
rund
-
-
40
M22
5
5
29.3
60
28
3
Ø40X1,5-2
0.0280
Yes
39235000
4059495931685
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27799-05-0040202560
27799-05-0040202560
round
A
rund
-
-
40
M30
5
5
29.3
60
41
3
Ø40X2-2,5
0.0270
Yes
39235000
4059495931692
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27799-05-0042152031
27799-05-0042152031
round
A
rund
-
-
42
M30
5
5
29.3
31
41
3
Ø42X1,5-2
0.0290
Yes
39235000
4059495931708
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27799-05-0042152060
27799-05-0042152060
round
A
rund
-
-
42
M30
5
5
29.3
60
41
3
Ø42X1,5-2
0.0300
Yes
39235000
4059495931715
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27799-05-0045152031
27799-05-0045152031
round
A
rund
-
-
45
M30
5
5
29.3
31
41
3
Ø45X1,5-2
0.0310
Yes
39235000
4059495931722
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27799-05-0045152060
27799-05-0045152060
round
A
rund
-
-
45
M30
5
5
29.3
60
41
3
Ø45X1,5-2
0.0330
Yes
39235000
4059495931739
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27799-05-0050152031
27799-05-0050152031
round
A
rund
-
-
50
M30
5
5
29.3
31
41
3
Ø50X1,5-2
0.0360
Yes
39235000
4059495931746
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27799-05-0050202531
27799-05-0050202531
round
A
rund
-
-
50
M30
5
5
29.3
31
41
3
Ø50X2-2,5
0.0360
Yes
39235000
4059495931753
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27799-05-0050152060
27799-05-0050152060
round
A
rund
-
-
50
M30
5
5
29.3
60
41
3
Ø50X1,5-2
0.0380
Yes
39235000
4059495931760
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27799-05-0050202560
27799-05-0050202560
round
A
rund
-
-
50
M30
5
5
29.3
60
41
3
Ø50X2-2,5
0.0380
Yes
39235000
4059495931777
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27799-05-0051122031
27799-05-0051122031
round
A
rund
-
-
50.8
M30
5
5
29.3
31
41
3
Ø50,8X1,2-2
0.0370
Yes
39235000
4059495931784
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100