??
Previews
3D
Boyut
2D
CAD Model seçimi
27909-821001
HELP_VARIABLE
Company
norelem
Description
27909 - Spring hinges aluminium profile tension spring hinges, 3.8 Nm
Bill of material
27909-821001
BEST
Order No.
27909-821001
MATERIAL
material
Aluminium
OBFLGK
Oberfläche Grundkörper
eloxiert
AUSF
version
spring closed
FARBE
Colour
colourless
W
Angle
°
A
width
82.5 mm
A1
Distance
56.5 mm
B
Length
100 mm
B1
Distance
74 mm
D
diameter
6.2 mm
D1
diameter
24 mm
S
thickness
5.5 mm
F1
9000 N
F2
11900 N
GEW
Approx. weight
0.1910 kg
BS
Description
Information
Infotext
INFO
Technical Information
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
83021090
EAN
EAN-Nr. norelem
4059495704951
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.