{norelem/systeme_u_komponenten_fuer_den_maschinenbau/gruppe_27000/gelenkkoepfe/27628-01.prj},{NB=27628-01-400},{D=40},{D2=53.0},{D3=65},{A=142},{B=91},{B1=19.0},{H=49},{H1=33.00},{K=66.670},{L=60},{L1=187.5},{SW=55},{W=16},{TZD=125.0},{TZS=171.00},{GEW=2.5000},{EAN=4059495980577},{NDM=42.0},{ST=2.00},{XA=45},{BEST=27628-01-40},{MATERIAL=Vergütungsstahl},{AUSF=Rechtsgewinde},{D1=M42x2,0},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84833080},{XROT=0,[-$W.:$W.]},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,BLOHM},{EOL=31.12.2099},{ROT=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BEST
Order No.
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
AUSF
Version
ⁿ/ₐ
D
Diameter
[mm]
D1
thread
[mm]
D2
Diameter
[mm]
D3
Diameter
[mm]
A
distance
[mm]
B
width
[mm]
B1
width
[mm]
H
height
[mm]
H1
height
[mm]
K
Kugel
[mm]
L
Length
[mm]
L1
Length
[mm]
SW
Key-wide
[mm]
W
Winkel a
[°]
TZD
Dynamic load rating
[kN]
TZS
Static load rating
[kN]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
27628-01-05
27628-01-05
steel
Rechtsgewinde
5
M5x0,8
8.5
11
27
18
4.0
8
6.00
11.110
10
36.0
9
13
5.7
6.00
0.0130
Yes
84833080
4059495980430
27628-01-06
27628-01-06
steel
Rechtsgewinde
6
M6x1,0
10.0
13
30
20
5.0
9
6.75
12.700
12
40.0
11
13
7.2
7.65
0.0200
Yes
84833080
4059495980447
27628-01-08
27628-01-08
steel
Rechtsgewinde
8
M8x1,25
12.5
16
36
24
5.0
12
9.00
15.875
16
48.0
14
14
11.6
12.90
0.0330
Yes
84833080
4059495980454
27628-01-10
27628-01-10
steel
Rechtsgewinde
10
M10x1,5
15.0
19
43
28
6.5
14
10.50
19.050
20
57.0
17
13
14.5
18.00
0.0560
Yes
84833080
4059495980461
27628-01-10125
27628-01-10125
steel
Rechtsgewinde
10
M10X1,25
15.0
19
43
28
6.5
14
10.50
19.050
20
57.0
17
13
14.5
18.00
0.0560
Yes
84833080
4059495980478
27628-01-12
27628-01-12
steel
Rechtsgewinde
12
M12x1,75
17.5
22
50
32
6.5
16
12.00
22.225
22
66.0
19
13
17.0
24.00
0.0870
Yes
84833080
4059495980485
27628-01-12125
27628-01-12125
steel
Rechtsgewinde
12
M12X1,25
17.5
22
50
32
6.5
16
12.00
22.225
22
66.0
19
13
17.0
24.00
0.0870
Yes
84833080
4059495980492
27628-01-16
27628-01-16
Vergütungsstahl
Rechtsgewinde
16
M16x2,0
22.0
27
64
42
8.0
21
15.00
28.575
28
85.0
22
15
28.5
39.00
0.1890
Yes
84833080
4059495980508
27628-01-1615
27628-01-1615
Vergütungsstahl
Rechtsgewinde
16
M16X1,5
22.0
27
64
42
8.0
21
15.00
28.575
28
85.0
22
15
28.5
39.00
0.1890
Yes
84833080
4059495980515
27628-01-20
27628-01-20
Vergütungsstahl
Rechtsgewinde
20
M20x1,5
27.5
34
77
50
10.0
25
18.00
34.925
33
102.0
30
14
42.5
57.00
0.3480
Yes
84833080
4059495980522
27628-01-22
27628-01-22
Vergütungsstahl
Rechtsgewinde
22
M22x1,5
30.0
38
84
54
12.0
28
20.00
38.100
37
11.0
32
15
57.0
68.00
0.4430
Yes
84833080
4059495980539
27628-01-25
27628-01-25
Vergütungsstahl
Rechtsgewinde
25
M24x2,0
33.5
42
91
60
12.0
31
22.00
42.860
42
124.0
36
15
68.0
85.00
0.6000
Yes
84833080
4059495980546
27628-01-30
27628-01-30
Vergütungsstahl
Rechtsgewinde
30
M30x2,0
40.0
50
110
70
15.0
37
25.00
50.800
51
145.0
41
17
88.0
114.00
1.0300
Yes
84833080
4059495980553
27628-01-35
27628-01-35
Vergütungsstahl
Rechtsgewinde
35
M36x2,0
46.0
58
125
81
17.0
43
28.00
57.150
56
165.5
50
16
106.0
142.00
1.6000
Yes
84833080
4059495980560
27628-01-40
27628-01-40
Vergütungsstahl
Rechtsgewinde
40
M42x2,0
53.0
65
142
91
19.0
49
33.00
66.670
60
187.5
55
16
125.0
171.00
2.5000
Yes
84833080
4059495980577
27628-01-051
27628-01-051
steel
Linksgewinde
5
M5x0,8
8.5
11
27
18
4.0
8
6.00
11.110
10
36.0
9
13
5.7
6.00
0.0130
Yes
84833080
4059495980584
27628-01-061
27628-01-061
steel
Linksgewinde
6
M6x1,0
10.0
13
30
20
5.0
9
6.75
12.700
12
40.0
11
13
7.2
7.65
0.0200
Yes
84833080
4059495980591
27628-01-081
27628-01-081
steel
Linksgewinde
8
M8x1,25
12.5
16
36
24
5.0
12
9.00
15.875
16
48.0
14
14
11.6
12.90
0.0330
Yes
84833080
4059495980607
27628-01-101
27628-01-101
steel
Linksgewinde
10
M10x1,5
15.0
19
43
28
6.5
14
10.50
19.050
20
57.0
17
13
14.5
18.00
0.0560
Yes
84833080
4059495980614
27628-01-101251
27628-01-101251
steel
Linksgewinde
10
M10X1,25
15.0
19
43
28
6.5
14
10.50
19.050
20
57.0
17
13
14.5
18.00
0.0560
Yes
84833080
4059495980621
27628-01-121
27628-01-121
steel
Linksgewinde
12
M12x1,75
17.5
22
50
32
6.5
16
12.00
22.225
22
66.0
19
13
17.0
24.00
0.0870
Yes
84833080
4059495980638
27628-01-121251
27628-01-121251
steel
Linksgewinde
12
M12X1,25
17.5
22
50
32
6.5
16
12.00
22.225
22
66.0
19
13
17.0
24.00
0.0870
Yes
84833080
4059495980645
27628-01-161
27628-01-161
Vergütungsstahl
Linksgewinde
16
M16x2,0
22.0
27
64
42
8.0
21
15.00
28.575
28
85.0
22
15
28.5
39.00
0.1890
Yes
84833080
4059495980652
27628-01-16151
27628-01-16151
Vergütungsstahl
Linksgewinde
16
M16X1,5
22.0
27
64
42
8.0
21
15.00
28.575
28
85.0
22
15
28.5
39.00
0.1890
Yes
84833080
4059495980669
27628-01-201
27628-01-201
Vergütungsstahl
Linksgewinde
20
M20x1,5
27.5
34
77
50
10.0
25
18.00
34.925
33
102.0
30
14
42.5
57.00
0.3480
Yes
84833080
4059495980676
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100