{norelem/systeme_u_komponenten_fuer_den_maschinenbau/gruppe_26000/zub_f_federn/26095-18.prj},{NB=26095-18-32},{BEST=26095-18-32},{MATERIAL=Stahl},{D=32},{D1=32},{D2=16},{D3=M8},{L=14},{S1=3},{GEW=0.0100},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73182200},{EAN=4059495940083},{FILTER=NORELEM,},{NDM=8},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
BEST
Order No.
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Matière
ⁿ/ₐ
D
nominal diameter
[mm]
D1
diameter
[mm]
D2
diameter
[mm]
D3
thread
[mm]
L
Length
[mm]
S1
Length
[mm]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
26095-18-25
26095-18-25
Steel
25
25
13
M6
12
3
0.0100
Yes
73182200
4059495940076
26095-18-32
26095-18-32
Steel
32
32
16
M8
14
3
0.0100
Yes
73182200
4059495940083
26095-18-40
26095-18-40
Steel
40
40
20
M10
17
3
0.0100
Yes
73182200
4059495940090
26095-18-50
26095-18-50
Steel
50
50
25
M10
18
4
0.0100
Yes
73182200
4059495940106