{norelem/systeme_u_komponenten_fuer_den_maschinenbau/gruppe_21000/positionsanzeiger/21902-05.prj},{NB=21902-05-10001421},{BEST=21902-05-10001421},{MATERIAL=Kunststoff},{FARBE=reinorange RAL 2004},{B=31},{D=14},{H=47},{L=33},{P=10.00},{KOMMA=1},{DZAHL=150},{EINBAU=4},{ZR=2},{ANZEIGE=010,0},{GEW=0.0500},{BESTELLBEISPIEL=Bestellbeispiel},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=90318020},{EAN=4067932015270},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA},{TYP=2},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.},{FARBEX=orange RAL 2004}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BEST
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
FARBE
Farbe
ⁿ/ₐ
B
Breite
ⁿ/ₐ
D
Durchmesser
ⁿ/ₐ
H
Höhe
ⁿ/ₐ
L
Länge
ⁿ/ₐ
P
Steigung
[mm]
KOMMA
Komma an Stelle
ⁿ/ₐ
DZAHL
max. Drehzahl
[U/min]
EINBAU
Einbaulage
ⁿ/ₐ
ZR
Zählrichtung
ⁿ/ₐ
ANZEIGE
Anzeige nach erster Umdrehung
ⁿ/ₐ
GEW
Gewicht ca.
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Zolltarifnummer
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
21902-05-01001111
21902-05-01001111
orange RAL 2004
31
14
47
33
1.00
1
500
1
1
001,0
0.0500
Yes
90318020
4067932013610
31.12.2099
98% availability of produ...
21902-05-01002111
21902-05-01002111
orange RAL 2004
31
14
47
33
1.00
2
500
1
1
00,10
0.0500
Yes
90318020
4067932013726
31.12.2099
98% availability of produ...
21902-05-01001121
21902-05-01001121
orange RAL 2004
31
14
47
33
1.00
1
500
1
2
001,0
0.0500
Yes
90318020
4067932013733
31.12.2099
98% availability of produ...
21902-05-01002121
21902-05-01002121
orange RAL 2004
31
14
47
33
1.00
2
500
1
2
00,10
0.0500
Yes
90318020
4067932013849
31.12.2099
98% availability of produ...
21902-05-01001211
21902-05-01001211
orange RAL 2004
31
14
47
33
1.00
1
500
2
1
001,0
0.0500
Yes
90318020
4067932014570
31.12.2099
98% availability of produ...
21902-05-01002211
21902-05-01002211
orange RAL 2004
31
14
47
33
1.00
2
500
2
1
00,10
0.0500
Yes
90318020
4067932014686
31.12.2099
98% availability of produ...
21902-05-01001221
21902-05-01001221
orange RAL 2004
31
14
47
33
1.00
1
500
2
2
001,0
0.0500
Yes
90318020
4067932014693
31.12.2099
98% availability of produ...
21902-05-01002221
21902-05-01002221
orange RAL 2004
31
14
47
33
1.00
2
500
2
2
00,10
0.0500
Yes
90318020
4067932014808
31.12.2099
98% availability of produ...
21902-05-01001311
21902-05-01001311
orange RAL 2004
31
14
47
33
1.00
1
500
3
1
001,0
0.0500
Yes
90318020
4067932014099
31.12.2099
98% availability of produ...
21902-05-01002311
21902-05-01002311
orange RAL 2004
31
14
47
33
1.00
2
500
3
1
00,10
0.0500
Yes
90318020
4067932014204
31.12.2099
98% availability of produ...
21902-05-01001321
21902-05-01001321
orange RAL 2004
31
14
47
33
1.00
1
500
3
2
001,0
0.0500
Yes
90318020
4067932014211
31.12.2099
98% availability of produ...
21902-05-01002321
21902-05-01002321
orange RAL 2004
31
14
47
33
1.00
2
500
3
2
00,10
0.0500
Yes
90318020
4067932014327
31.12.2099
98% availability of produ...
21902-05-01001411
21902-05-01001411
orange RAL 2004
31
14
47
33
1.00
1
500
4
1
001,0
0.0500
Yes
90318020
4067932015058
31.12.2099
98% availability of produ...
21902-05-01002411
21902-05-01002411
orange RAL 2004
31
14
47
33
1.00
2
500
4
1
00,10
0.0500
Yes
90318020
4067932015164
31.12.2099
98% availability of produ...
21902-05-01001421
21902-05-01001421
orange RAL 2004
31
14
47
33
1.00
1
500
4
2
001,0
0.0500
Yes
90318020
4067932015171
31.12.2099
98% availability of produ...
21902-05-01002421
21902-05-01002421
orange RAL 2004
31
14
47
33
1.00
2
500
4
2
00,10
0.0500
Yes
90318020
4067932015287
31.12.2099
98% availability of produ...
21902-05-01251111
21902-05-01251111
orange RAL 2004
31
14
47
33
1.25
1
500
1
1
001,2/5
0.0500
Yes
90318020
4067932013627
31.12.2099
98% availability of produ...
21902-05-01251121
21902-05-01251121
orange RAL 2004
31
14
47
33
1.25
1
500
1
2
001,2/5
0.0500
Yes
90318020
4067932013740
31.12.2099
98% availability of produ...
21902-05-01251211
21902-05-01251211
orange RAL 2004
31
14
47
33
1.25
1
500
2
1
001,2/5
0.0500
Yes
90318020
4067932014587
31.12.2099
98% availability of produ...
21902-05-01251221
21902-05-01251221
orange RAL 2004
31
14
47
33
1.25
1
500
2
2
001,2/5
0.0500
Yes
90318020
4067932014709
31.12.2099
98% availability of produ...
21902-05-01251311
21902-05-01251311
orange RAL 2004
31
14
47
33
1.25
1
500
3
1
001,2/5
0.0500
Yes
90318020
4067932014105
31.12.2099
98% availability of produ...
21902-05-01251321
21902-05-01251321
orange RAL 2004
31
14
47
33
1.25
1
500
3
2
001,2/5
0.0500
Yes
90318020
4067932014228
31.12.2099
98% availability of produ...
21902-05-01251411
21902-05-01251411
orange RAL 2004
31
14
47
33
1.25
1
500
4
1
001,2/5
0.0500
Yes
90318020
4067932015065
31.12.2099
98% availability of produ...
21902-05-01251421
21902-05-01251421
orange RAL 2004
31
14
47
33
1.25
1
500
4
2
001,2/5
0.0500
Yes
90318020
4067932015188
31.12.2099
98% availability of produ...
21902-05-01501111
21902-05-01501111
orange RAL 2004
31
14
47
33
1.50
1
500
1
1
001,5
0.0500
Yes
90318020
4067932013634
31.12.2099
98% availability of produ...
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100