??
Previews
3D
Dimension
2D
CAD model selection
21104-08
HELP_VARIABLE
Company
norelem
Description
21104 - Positioning stages, short with electronic position indicator
Bill of material
21104-08
BEST
Order No.
21104-08
B
Width
46 mm
B1
Width
36 mm
B2
Width
21 mm
C
Stroke
mm
Enter value for C
Stroke
mm
cm
inch
ft
D
Diameter
26 mm
D1
Diameter
23 mm
D2
Thread
M 6 x 1 mm
D3
Diameter
8 mm
D4
Thread
M4
D5
Diameter
4 mm
H
Height
24 mm
H1
Height
20 mm
H2
Height
27 mm
H3
Height
23 mm
H4
Height
14.0 mm
L
Length
139 mm
L1
Length
80 mm
L2
Length
46 mm
L3
Length
36 mm
L4
Length
20 mm
F1
Force
200 N
F2
Force
200 N
F3
Force
X=39 50 N
MX
1.9 Nm
MY
0.9 Nm
MZ
1.9 Nm
GEW
Approx. weight
0.3413 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
84798994
EAN
EAN-Nr. norelem
4059495430133
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.