??
Previews
3D
Dimension
2D
CAD model selection
42211-114
HELP_VARIABLE
Company
norelem
Description
42211 - UNILOCK 5-axis T-slot centring clamp bolt size 80 mm
Bill of material
42211-114
BEST
Order No.
42211-114
POS
Position T-slot nut
mm
Enter value for POS
Position T-slot nut
mm
cm
inch
ft
FORM
Form
A
D
thread
M12 mm
D1
thread
M10 mm
B
width
14 mm
HMIN
H min.
14 kg
GEW
Approx. weight
0.2500 kg
BS
Description
Information
Infotext
INFO
Technische Hinweise
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
84662080
EAN
EAN-Nr. norelem
4059495489711
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.