??
Previews
3D
Dimension
2D
CAD model selection
42209-140250516
HELP_VARIABLE
Company
norelem
Description
42209 - UNILOCK clamping pin with through hole system size 80 mm
Bill of material
42209-140250516
BEST
Order No.
42209-140250516
FORM
Form
A
D
Diameter
25 mm
D1
thread
16.5 mm
H
height
5 mm
ANZM
Tightening torque max. Nm
120 mm
GEW
Approx. weight
0.2833 kg
BS
Description
Information
Infotext
INFO
Technische Hiwneise
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
84662080
EAN
EAN-Nr. norelem
4059495464534
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.