??
Previews
3D
Dimension
2D
CAD model selection
42208-140002416
HELP_VARIABLE
Company
norelem
Description
42208 - UNILOCK clamping pin with threaded pin size 80 mm
Bill of material
42208-140002416
BEST
Order No.
42208-140002416
FORM
Form
A
D1
thread
M16 mm
H
height
24 mm
SW
Width across flats
17 mm
GEW
Approx. weight
0.2000 kg
BS
Description
Information
Infotext
INFO
Technische Hinweise
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
84662080
EAN
EAN-Nr. norelem
4059495428796
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.