??
Previews
3D
Dimension
2D
CAD model selection
03059-A1
HELP_VARIABLE
Company
norelem
Description
03059 inch - Spring plungers with hexagon socket and POM thrust pin, LONG-LOK secured, stainless steel
Bill of material
03059-A1
BEST
Order No.
03059-A1
AUSF
version
Standard spring force
POS
Position
mm
Enter value for POS
Position
mm
cm
inch
ft
D
thread
10-32
D1
diameter
2.4 mm
L
Length
18 mm
L1
Length
7 mm
L2
Length
approx. two thread dials mm
H
spring travel
2.3 mm
T
depth of hexagon socket
2.0 mm
T1
depth
0.8 mm
N
slot
0.8 mm
S
width across flats
1/16 mm / inch
F1
Spring force initial pressure F1 approx. N
5 N
F2
Spring force final pressure F2 approx. N
17 N
DREHMOMENTEIN
Tightening torque approx.
0.12 Nm
DREHMOMENTAUS
Loosening torque after third unscrewing approx.
0.08 Nm
GEW
Approx. weight
0.0014 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73181520
EAN
EAN-Nr. norelem
4059495530314
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099