??
Previews
3D
尺寸
2D
CAD模型選擇
03026-1AE
HELP_VARIABLE
公司
norelem
描述
03026 inch - 弹簧柱塞,带一字槽和顶销,钢制,LONG-LOK螺纹锁
明细表
03026-1AE
BEST
订货号
03026-1AE
POS
顶销位置
mm
Enter value for POS
顶销位置
mm
cm
inch
ft
MATERIAL
主体
不锈钢
AUSF
规格
轻弹簧弹力
D
螺纹
8-32
D1
直径
1.8 mm
L
长度
9 mm
L1
长度
5 mm
L2
长度
约两个螺牙
H
变形量
1.5 mm
N
0.6 mm
F1
初始位置弹簧弹力 F1 约 N
3 N
F2
弹簧弹力终点位置 F2 约 N
10 N
DREHMOMENTEIN
旋紧扭矩约为
0,18 Nm
DREHMOMENTAUS
旋松扭矩
0,12 Nm
GEW
重量约
0.0004 kg
BS
描述
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
关税税号
73181520
EAN
EAN-Nr. norelem
4059495614991
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099