??
Previews
3D
Dimension
2D
CAD model selection
10550-01
HELP_VARIABLE
Company
norelem
Description
10550 - Grab containers plastic, antistatic for profile slot type I, profile slot type B and mounting profile
Bill of material
10550-01
BEST
Order No.
10550-01
TYP
Type
TYP I
FORM
Form
A mm
B
width
105.0 mm
B1
width
60 mm
B2
width
19 mm
H
height
50 mm
H1
height
- mm
H2
height
- mm
L
Length
153.5 mm
L1
Length
136 mm
L2
Length
- mm
NUTB
slot width
8 mm
GEW
Approx. weight
0.1153 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
39269025
EAN
EAN-Nr. norelem
4059495526263
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.