??
Previews
3D
Dimension
2D
CAD model selection
03056-01-05
HELP_VARIABLE
Company
norelem
Description
03056-01 - Spring plungers with hexagon socket and flattened thrust pin, stainless steel, LONG-LOK lock
Bill of material
03056-01-05
BEST
Order No.
03056-01-05
D
thread
M5 mm
D1
diameter
2.4 mm
POS
Length
mm
Enter value for POS
Length
mm
cm
inch
ft
H
distance
2.3 mm
T
height
2.0 mm
T1
height
0.8 mm
L
Length
18 mm
L1
7 mm
L2
approx. 2 thread dials
N
width
0.8 mm
S
Width across flats
1.5 mm
F1
Spring force initial pressure F1 approx. N
5 N
F2
Spring force final pressure F2 approx. N
17 N
DREHMOMENTEIN
Tightening torque approx. Nm
0.12 Nm
DREHMOMENTAUS
Loosening torque approx. Nm
0.08 Nm
BESTMS
assembly key
03040-905
GEW
Approx. weight
0.0017 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73181520
EAN
EAN-Nr. norelem
4059495442846
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099