??
Previews
3D
Dimension
2D
CAD model selection
97940-1518
HELP_VARIABLE
Company
norelem
Description
97940 - Grease nipples conical head DIN 71412
Bill of material
97940-1518
BEST
Order No.
97940-1518
MATERIAL
material
Steel
FORMT
Form-Type
angled 90° with square bar
FORM
Form
E
A
distance
15.0
D
thread
R1/8 mm
L
L max.
18.0 mm
L1
Length
5.5 mm
SW
width across flats
11 mm
GEW
Approx. weight
0.0142 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
84879000
EAN
EAN-Nr. norelem
4059495346434
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.