??
Previews
3D
Dimension
2D
CAD model selection
95016-1110032
HELP_VARIABLE
Company
norelem
Description
95016 - Swivel and fixed castors steel plate, electrically conductive standard version
Bill of material
95016-1110032
BEST
Order No.
95016-1110032
AUSF
version
Swivel Castor
RL
Wheel bearing
Plain bearing
A
distance
36 mm
B
width
85 mm
B1
distance
60 mm
B2
distance
55 mm
L
Length
100 mm
L1
distance
80 mm
L2
distance
76 mm
B3
width
32 mm
H
height
125 mm
D
Diameter
9 mm
R
distance
86.0 mm
R1
Diameter
100 mm
TFK
Permissible
70 kg
GEW
Approx. weight
0.5829 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
83022000
EAN
EAN-Nr. norelem
4059495347998
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.