??
Previews
3D
Dimension
2D
CAD model selection
05586-88
HELP_VARIABLE
Company
norelem
Description
05586 - Keys for quarter-turn locks
Bill of material
05586-88
BEST
Bestellnummer Neu
05586-88
FORM
Form
A
AUSF
version
Triangle 8 mm
D
diameter
15,5 mm
GEW
Approx. weight
0.0479 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
ZTN
Customs tariff number
83017000
EAN
EAN-Nr. norelem
4059495344225
EOL
Standardlieferzeit
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.