??
Previews
3D
Dimension
2D
CAD model selection
04190-10
HELP_VARIABLE
Company
norelem
Description
04190 - Clamp straps double sided
Bill of material
04190-10
BEST
Order No.
04190-10
L
Length
63 mm
L1
Length
16 mm
B
width
25 mm
H
height
16 mm
D
diameter
11.0 mm
F
Strength
13.90 kN
GEW
Approx. weight
0.1776 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
84662080
EAN
EAN-Nr. norelem
4059495045290
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.