??
Previews
3D
Dimension
2D
CAD model selection
04080-216
HELP_VARIABLE
Company
norelem
Description
04080 - Clamp straps similar to DIN 6314 straight, steel or aluminium
Bill of material
04080-216
BEST
Order No.
04080-216
MATERIAL
Main
aluminium
L
Length
125 mm
A
height
25 mm
B1
slot width
18 mm
B2
width
50 mm
B3
width of cone point
18 mm
E1
slot width
35.0 mm
E2
slot length
27 mm
F
clamping force
37.80 kN
FG
for screw
M 16 / M 18 mm
GEW
Approx. weight
0.3391 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
84662080
EAN
EAN-Nr. norelem
4059495043845
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.