??
Previews
3D
Dimension
2D
CAD model selection
03420-012606010
HELP_VARIABLE
Company
norelem
Description
03420 - Ball lock pins with high shear strength
Bill of material
03420-012606010
BEST
Order No.
03420-012606010
FARBE
Colour
black
POS
Position
B
width
17.6 mm
D
Diameter
26.4 mm
D1
Diameter
6 mm
D2
Diameter
6.85 mm
D3
Diameter
13.2 mm
L
Length
10 mm
L1
Length
6.8 mm
L2
Length
25.0 mm
L3
Length
20.2 mm
L5
Length
16.8
AUFNAHME
Receiving hole H11
6
FESTIGKEIT
Shering force double shear max. kN
35 kN
GEW
Approx. weight
0.0156 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73182900
EAN
EAN-Nr. norelem
4059495426259
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099