??
Previews
3D
Dimension
2D
CAD model selection
03418-02510050
HELP_VARIABLE
Company
norelem
Description
03418 - Ball lock pins with mushroom grip stainless stee
Bill of material
03418-02510050
BEST
Order No.
03418-02510050
POS
Position
D
diameter
25 mm
D1
diameter
10 mm
D2
diameter
12.00 mm
D3
diameter
14 mm
L
Length
50 mm
L1
Length
8.9 mm
L2
Length
33.0 mm
L5
Length
58.9
AUFNAHME
Receiving hole H11
10
FESTIGKEIT
Shering force double shear max. kN
60 kN
GEW
Approx. weight
0.0806 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73182900
EAN
EAN-Nr. norelem
4059495289885
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099