??
Previews
3D
Dimension
2D
CAD model selection
03415-001205025
HELP_VARIABLE
Company
norelem
Description
03415 - Ball lock pins stainless steel
Bill of material
03415-001205025
BEST
Order No.
03415-001205025
MATERIAL
Material
Stainless steel
POS
Position
FORM
Form
A
D
Diameter
11.5 mm
D1
Diameter
5 mm
D2
Diameter
5.50 mm
D3
Diameter
10.0 mm
D4
Diameter
- mm
L
Length
25 mm
L1
Length
5.9 mm
L2
Length
25.0 mm
L3
Length
- mm
L4
Length
- mm
L5
Length
30.9
SW
width across flats
11 mm
AUFNAHME
Receiving hole H11
5
FESTIGKEIT
Shering force double shear max. kN
15 kN
GEW
Approx. weight
0.0187 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73182900
EAN
EAN-Nr. norelem
4059495288727
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099