??
Previews
3D
Dimension
2D
CAD model selection
03340-414
HELP_VARIABLE
Company
norelem
Description
03340 - Lateral spring plungers
Bill of material
03340-414
BEST
Order No.
03340-414
POS
Position of ball
S
FORM
Form
C
AUSF
version
ball in steel, spring in plastic, on one side
D
diameter
14 mm
D1
diameter
8.0 mm
L
Length
40 mm
L2
Length
9.0 mm
L3
Length
10 mm
B
width
6.5 mm
H
stroke
2.0 mm
BOHRUNG
Receiving hole H8
14 mm
F1
inital spring force
120.0 N
F2
Spring force final pressure
480.0 N
GEW
Approx. weight
0.0201 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73181520
EAN
EAN-Nr. norelem
4059495042862
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099