??
Previews
3D
Dimension
2D
CAD model selection
03338-1202004
HELP_VARIABLE
Company
norelem
Description
03338 - Spring plungers push-pull
Bill of material
03338-1202004
BEST
Order No.
03338-1202004
D
thread
M 12 mm
D1
diameter
6 mm
D2
diameter
7 mm
D3
thread
M 4 x 8 mm
F1
force 1
5 N
F2
force 2
20 N
H
stroke
3.5 mm
L
Length -1
11.0 mm
L1
height
4.5 mm
L2
height
5 mm
L3
height
1.0 mm
SW1
width across flats 1
6 mm
SW2
width across flats 2
10 mm
GEW
Approx. weight
0.0052 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73181520
EAN
EAN-Nr. norelem
4059495042466
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099