??
Previews
3D
Dimension
2D
CAD model selection
03336-1100X20
HELP_VARIABLE
Company
norelem
Description
03336 - Lateral spring plungers with threaded sleeve, without thrust pin
Bill of material
03336-1100X20
BEST
Order No.
03336-1100X20
FORM
Form
A
AUSF
version
without seal
L
Length
19.0 mm
L1
Length
4.0 mm
D
thread
M 12
D1
thread
M 4 mm
S
S+/-
1.6 mm
F
Force approx.
100 N
SW
width across flats
10 mm
K
chamfer 60°
2.0
GEW
Approx. weight
0.0058 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73181520
EAN
EAN-Nr. norelem
4059495042060
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099