??
Previews
3D
Dimension
2D
CAD model selection
03330-150
HELP_VARIABLE
Company
norelem
Description
03330 - Eccentric bushes and assembly tool for lateral spring plungers
Bill of material
03330-150
BEST
Order No.
03330-150
D1
diameter
15 mm
D2
diameter
8 mm
D3
diameter
15 mm
H
height
9.9 mm
M
2 mm
PASS
Suitable for Lateral Spring Plungers with D =
8
GEW
Approx. weight
0.0081 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73181520
EAN
EAN-Nr. norelem
4059495040745
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099