??
Previews
CAD model selection
03330-03
HELP_VARIABLE
Company
norelem
Description
03330 - Assembly tools
Bill of material
03330-03
BEST
Order No.
03330-03
PASS
Suitable for lateral spring plungers
6 mm
GEW
Approx. weight
0.0229 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
82055980
EAN
EAN-Nr. norelem
4059495040691
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099