??
Previews
3D
Dimension
2D
CAD model selection
03020-04
HELP_VARIABLE
Company
norelem
Description
03020 - Spring plungers with slot and thrust pin, steel
Bill of material
03020-04
BEST
Order No.
03020-04
POS
Position of thrust bolt
mm
Enter value for POS
Position of thrust bolt
mm
cm
inch
ft
MATERIAL
Main
Steel
AUSF
version
Standard spring force
D
thread
M 4
D1
diameter
1.8 mm
L
Length
9 mm
H
spring travel
1.5 mm
N
slot
0.6 mm
F1
Spring force initial pressure F1 approx. N
6 N
F2
Spring force final pressure F2 approx. N
20 N
GEW
Approx. weight
0.0004 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73181520
EAN
EAN-Nr. norelem
4059495016184
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099