??
Previews
3D
Dimension
2D
CAD model selection
03089-004308
HELP_VARIABLE
Company
norelem
Description
03089 - Indexing plungers stainless steel
Bill of material
03089-004308
BEST
Order No.
03089-004308
MATERIAL
Main
Stainless steel
SS
Steel key
1.4034
PILZGRIFF
Mushroom grip
-
ARRETIERSTIFT
locating pin
gehärtet
FORM
Form
D
AUSF
version
lockout type with locknut
POS
Position
mm
GR
size
3
D
diameter
8 mm
D1
thread
M 16 x 1,5
D2
diameter
33 mm
L
Length
0.0 mm
L1
Length
26 mm
L2
Length
10 mm
L3
Length
23 mm
L4
Length
68.0 mm
H
height
8.0 mm
SW1
width across flats
19 mm
SW2
width across flats
24
F
chamfer 30°
2.3 mm
F1
Spring force initial pressure F1 approx. N
15.0 N
F2
Spring force final pressure F2 approx. N
35 N
GEW
Approx. weight
0.1496 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73181900
EAN
EAN-Nr. norelem
4059495020532
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099