??
Previews
3D
Dimension
2D
CAD model selection
03089-203206
HELP_VARIABLE
Company
norelem
Description
03089 - Indexing plungers with extended indexing pin
Bill of material
03089-203206
BEST
Order No.
03089-203206
MATERIAL
Main
Stainless steel
OBFLGK
Surface finish
Indexing pin hardened
FORM
Form
C
AUSF
version
lockout type without locknut
POS
Position
GR
size
2
D
diameter
6 mm
D1
thread
M 12 x 1,5
D2
diameter
25 mm
L
Length
57.7 mm
L1
Length
20 mm
L2
Length
11 mm
L3
Length
17 mm
H
height
9 mm
SW1
width across flats
14 mm
SW2
width across flats
0 mm
F
chamfer 30°
1.8 mm
F1
Spring force initial pressure F1 approx. N
6.0 N
F2
Spring force final pressure F2 approx. N
18 N
GEW
Approx. weight
0.0314 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73181900
EAN
EAN-Nr. norelem
4059495022048
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099