??
Previews
3D
Dimension
2D
CAD model selection
02009-324X080
HELP_VARIABLE
Company
norelem
Description
02009 - Self-aligning pads adjustable with O-ring, exchangeable inserts and hexagon socket
Bill of material
02009-324X080
BEST
Order No.
02009-324X080
AUSF
version
diamond grip insert
D1
thread
M 24
D2
diameter
12 mm
D3
diameter
0.0 mm
L1
Length
80 mm
L3
Length
10 mm
SW1
width across flats
10 mm
KUGEL
ball-Ø
15 mm
BELASTUNG
Load rating max. kN (static load only)
55 kN
GEW
Approx. weight
0.1260 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
84662080
EAN
EAN-Nr. norelem
4059495010243
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.