??
Previews
3D
Dimension
2D
CAD model selection
02006-308X012
HELP_VARIABLE
Company
norelem
Description
02006 - Self-aligning pads adjustable with O-ring
Bill of material
02006-308X012
BEST
Order No.
02006-308X012
WX
rotation angle
°
FORM
Form
F
AUSF
version
serrated, flattened steel ball
D1
thread
M 8
D2
diameter
8.5 mm
L1
Length
12 mm
L2
Length
13.0 mm
L3
Length
1.5 mm
E
width
15.0 mm
SW
width across flats
13 mm
SW1
- mm
W
10 mm
KUGEL
ball-Ø
10 mm
BELASTUNG
Load rating max. kN (static load only)
15 kN
GEW
Approx. weight
0.0161 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
84662080
EAN
EAN-Nr. norelem
4059495008318
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.