??
Previews
3D
Dimension
2D
CAD model selection
02005-320
HELP_VARIABLE
Company
norelem
Description
02005 - Self-aligning pads adjustable
Bill of material
02005-320
BEST
Order No.
02005-320
W
rotation angle
°
POS
Position of counter nut
mm
Enter value for POS
Position of counter nut
mm
cm
inch
ft
MATERIAL
Main
Steel
FORM
Form
F
AUSF
version
flattened ball, diamond grip
D1
thread
M 20
D3
diameter
20.0 mm
L
Length
77.3 mm
L1
Length
50 mm
E
width
33.0 mm
SW
width across flats
30 mm
KUGEL
ball-Ø
25.0 mm
BELASTUNG
Load rating max. kN (static load only)
90 kN
GEW
Approx. weight
0.2759 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
84662080
EAN
EAN-Nr. norelem
4059495008219
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.