??
Previews
3D
Dimension
2D
CAD model selection
02002-604X014
HELP_VARIABLE
Company
norelem
Description
02002 - Self-aligning pads with O-ring
Bill of material
02002-604X014
BEST
Order No.
02002-604X014
WX
rotation angle
°
FORM
Form
P
AUSF
version
stainless steel ball PUR surface
D1
diameter
10 mm
D2
thread
M 4
D3
diameter
10.0 mm
H
Length
14.5 mm
H1
4.0 mm
T
Length
3.5 mm
W
Angle
28 °
KUGEL
Ball Ø
7 mm
BELASTUNG
Load rating max.kN (static load only)
- kN
GEW
Approx. weight
0.0062 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
84662080
EAN
EAN-Nr. norelem
4059495007564
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.